• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemantauan kondisi
  3. Meteran aliran air
  4. Meteran aliran ultrasonik
  5. SUH200

Ultrasonic flow meter

SUH200

SUC25IJBFRKG/US

Ultrasonic flow meter

SUH200

SUC25IJBFRKG/US

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • acs
  • fda
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • ktw
Karakteristik produk
Rentang pengukuran
1...240 l/min 60...14400 l/h 0.051...12.202 m/s 0.06...14.4 m³/h
Koneksi proses Clamp 1" seri C DIN 32676
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Media air ultra-murni; air; media berbasis air
Catatan tentang media
media berbasis air: untuk media dengan aditif >10 %, kemampuan pengulangan adalah satu-satunya nilai yang tersedia
Suhu media [°C] -20...100
Tekanan ledakan min.
75 bar 7.5 MPa
Peringkat tekanan
25 bar 2.5 MPa
Resistensi vakum [mbar] -1000
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...32 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 75
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 5
Prinsip pengukuran ultrasonik
Input/output
Jumlah total input dan output 2
Input
Input
OUT2 reset penghitung
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output
OUT1 sinyal peralihan; sinyal pulsa; sinyal diagnostik; sinyal peralihan totaliser; sinyal frekuensi; IO-Link
OUT2 sinyal peralihan; sinyal pulsa; sinyal diagnostik; sinyal peralihan totaliser; sinyal analog
Desain kelistrikan PNP/NPN
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Analog
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20
Beban maks. [Ω] 500
Digital
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 0...10000
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
1...240 l/min 60...14400 l/h 0.051...12.202 m/s 0.06...14.4 m³/h
Rentang display
-288...288 l/min -17280...17280 l/h -14.642...14.642 m/s -17.28...17.28 m³/h
Resolusi
0.1 l/min 1 l/h 0.001 m/s 0.002 m³/h
Setpoin SP
2.3...240 l/min 139...1440 l/h 0.118...12.202 m/s 0.139...14.4 m³/h
Titik reset rP
1.1...238.8 l/min 64...14325 l/h 0.055...12.139 m/s 0.064...14.325 m³/h
Titik awal analog ASP
-240...192 l/min -14400...11522 l/h -12.202...9.763 m/s -14.4...11.522 m³/h
Titik akhir analog AEP
-192...240 l/min -11522...14400 l/h -9.763...12.202 m/s -11.522...14.4 m³/h
Pemutusan aliran rendah LFC
1...12 l/min 60...720 l/h 0.051...0.61 m/s 0.06...0.72 m³/h
Titik akhir frekuensi, FEP
48.1...240 l/min 2889...14400 l/h 2.448...12.202 m/s 2.89...14.4 m³/h
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] 1...10000
Pemantauan kuantitas aliran volumetrik
Panjang pulsa [s] 0.002...2
Nilai pulsa 0.1...99990000 I
Pemantauan suhu
Rentang pengukuran [°C] -20...100
Rentang display [°C] -44...124
Resolusi [°C] 0.1
Setpoin SP [°C] -19.6...100
Titik reset rP [°C] -20...99.6
Titik awal analog [°C] -20...76
Titik akhir analog [°C] 4...100
Titik awal frekuensi, FSP [°C] -20...76
Titik akhir frekuensi, FEP [°C] 4...100
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] 1...10000
Akurasi/deviasi
Pemantauan aliran
Akurasi (dalam rentang pengukuran) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Kemampuan pengulangan ± 0,2 % MEW
Pemantauan suhu
Akurasi [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Koefisien suhu [X22] 0,2
Waktu respons
Pemantauan aliran
Waktu respons [s] < 0.25; (dAP = 0, T09)
Nilai proses peredam dAP [s] 0...5
Pemantauan suhu
Respons dinamis T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software/pemrograman
Fungsi diagnostik arah pendeteksian aliran; kualitas sinyal
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1.3
Standar SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Profil
Function class Penamaan
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 3
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 9.6
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
totaliser 32
Pemantauan aliran 32
Pemantauan suhu 32
status 4
Output 1 1
Output 2 1
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1750
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...80
Perlindungan IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
DIN 61326-1:2021
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [ANN] 160
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. I034
Pressure Equipment Directive dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 637.1
Panjang pipa inlet 5 x DN
Panjang pipa outlet 1 x DN
Material casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Display: PFA; Segel Display: FKM; konektor: POKAN
Material yang kontak dengan media Bagian pipa: baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Diameter nominal DN25 (1“)
Koneksi proses Clamp 1" seri C DIN 32676
Koneksi proses cocok untuk pipa standar 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (seri C DIN 11866; ASME BPE)
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi ≤ 0.8 µm
Elemen display/pengoperasian
Display
display berwarna 1,44", 128 x 128 piksel
Fungsi peralihan 2 x LED, kuning
diagnosis 1 x LED, tiga warna
Keterangan
Keterangan
MW = nilai yang diukur
MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran
sinyal pulsa dan totaliser hanya tersedia untuk salah satu dari dua output
indikasi akurasi harus dipatuhi untuk seluruh area aplikasi
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik
Catatan tentang hilangnya tekanan
penurunan suhu sekitar
1 Suhu sekitar
2 Suhu media