Ultrasonic flow meter
SUH400
SUC50IJBFRKG/US
Karakteristik produk
Rentang pengukuran |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Koneksi proses | Clamp 2" seri C DIN 32676 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Media | air ultra-murni; air; media berbasis air | ||
Catatan tentang media |
|
||
Suhu media [°C] | -20...100 | ||
Tekanan ledakan min. |
|
||
Peringkat tekanan |
|
||
Resistensi vakum [mbar] | -1000 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 75 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 5 |
Prinsip pengukuran | ultrasonik |
Input/output
Jumlah total input dan output | 2 |
---|
Input
Input |
|
---|
Output
Jumlah total output | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sinyal output |
|
||||
Desain kelistrikan | PNP/NPN | ||||
Pelindung hubung singkat | ya | ||||
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa | ||||
Pelindung beban berlebih | ya |
Jumlah output analog | 1 |
---|---|
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Jumlah output digital | 2 |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 0...10000 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rentang display |
|
||||
Resolusi |
|
||||
Setpoin SP |
|
||||
Titik reset rP |
|
||||
Titik awal analog ASP |
|
||||
Titik akhir analog AEP |
|
||||
Pemutusan aliran rendah LFC |
|
||||
Titik akhir frekuensi, FEP |
|
||||
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] | 1...10000 |
Panjang pulsa [s] | 0.002...2 |
---|---|
Nilai pulsa | 0.02...99990000 I |
Rentang pengukuran [°C] | -20...100 |
---|---|
Rentang display [°C] | -44...124 |
Resolusi [°C] | 0.1 |
Setpoin SP [°C] | -19.6...100 |
Titik reset rP [°C] | -20...99.6 |
Titik awal analog [°C] | -20...76 |
Titik akhir analog [°C] | 4...100 |
Titik awal frekuensi, FSP [°C] | -20...76 |
Titik akhir frekuensi, FEP [°C] | 4...100 |
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] | 1...10000 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 0,2 % MEW |
Akurasi [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Koefisien suhu [X22] | 0,2 |
Waktu respons
Waktu respons [s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...5 |
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software/pemrograman
Fungsi diagnostik | arah pendeteksian aliran; kualitas sinyal |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
Revisi O-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||||||||
Data proses analog | 3 | ||||||||||||||
Data proses binari | 2 | ||||||||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 9.6 | ||||||||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||||||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Perlindungan | IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 160 | ||
Persetujuan UL |
|
||
Pressure Equipment Directive | dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 933 |
---|---|
Panjang pipa inlet | 5 x DN |
Panjang pipa outlet | 1 x DN |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Display: PFA; Segel Display: FKM; konektor: POKAN |
Material yang kontak dengan media | Bagian pipa: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Diameter nominal | DN50 (2“) |
Koneksi proses | Clamp 2" seri C DIN 32676 |
Koneksi proses cocok untuk pipa standar | 2" / Ø 50,8 mm x 1,65 mm (seri C DIN 11866; ASME BPE) |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | ≤ 0.8 µm |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Diagram dan grafik
Catatan tentang hilangnya tekanan
|
|
---|
penurunan suhu sekitar
|
|
---|