Vortex flow meter
SV3050
SVM12XXXD0KG/US-100
Vortex flow meter
SV3050
SVM12XXXD0KG/US-100
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 DN6 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |
---|---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |
Instalasi | koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor | |
Media | air; larutan glikol; cairan pendingin | |
Suhu media [°C] | -40...100 | |
Tekanan ledakan min. [bar] | 25 | |
Tekanan ledakan min. [MPa] | 2.5 | |
Peringkat tekanan [bar] | 12 | |
Peringkat tekanan [MPa] | 1.2 | |
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...33 DC |
---|---|
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 2 |
Prinsip pengukuran | Vortex |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA)) |
Beban maks. [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
---|
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (air) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | 0,2; (% dari nilai akhir) |
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.5 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -15...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...85 |
Perlindungan | IP 65 |
Kavitasi | Pelepasan P (absolut) / P (perbedaan) > 5,5 untuk menghindari kavitasi |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 380 | ||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 67 |
---|---|
Material | PA 6T |
Material yang kontak dengan media | ETFE; PA 6T; FKM |
Torsi pengencangan [Nm] | 12 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 DN6 |
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
Hilangnya tekanan
|
|
---|
masa pakai min. 10 tahun merujuk pada aliran dan suhu media yang tinggi
|
|
---|
peringkat tekanan (bar)
|
|
---|