• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Meteran aliran Vortex
  5. SV4151

Vortex flow meter

SV4151

SVR12XGXD0KG/US

Vortex flow meter

SV4151

SVR12XGXD0KG/US

  • ce
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
0.9...15 l/min 0.133...2.21 m/s
Koneksi proses koneksi berulir G 1/2 DN8
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Elemen pengukuran 1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas B)
Aplikasi untuk aplikasi industri
Instalasi koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor
Media air ultra-murni; air
Suhu media [°C] 0...125
Tekanan ledakan min.
25 bar 2.5 MPa
Catatan tentang tekanan meledak min.
125 °C
Peringkat tekanan
16 bar 1.6 MPa
Catatan tentang peringkat tekanan
≤ 90 °C
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 8...33 DC
Konsumsi arus [mA] < 5
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 2
Prinsip pengukuran Vortex
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output sinyal analog
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA))
Beban maks. [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0.9...15 l/min 0.133...2.21 m/s
Pemantauan suhu
Probe suhu pemanasan internal 1 K/mW
Rentang pengukuran [°C] 0...125
Akurasi/deviasi
Pemantauan aliran
Akurasi (dalam rentang pengukuran) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (air)
Kemampuan pengulangan 0,2; (% dari nilai akhir)
Pemantauan suhu
Akurasi [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Waktu respons
Pemantauan aliran
Waktu respons [s] 0.34; (T09)
Pemantauan suhu
Respons dinamis T05 / T09 [s] < 10 / < 30
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -15...85
Catatan tentang suhu sekitar
Suhu media > 0 °C: -40...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Perlindungan IP 65
Kavitasi Pelepasan P (absolut) / P (perbedaan) > 5,5 untuk menghindari kavitasi
Pengujian/persetujuan
EME
EN IEC 61326-1:2021
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 dengan air / 10...61 Hz 1 mm
dengan air / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [ANN] 395.9
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 68.95
Material Casing: PPS 40% serat kaca; elektronik: PC 10% serat kaca
Material yang kontak dengan media sensor: PPSU; Bagian pipa: PPS 40% serat kaca; Segel: EPDM
Torsi pengencangan [Nm] 12
Koneksi proses koneksi berulir G 1/2 DN8
Keterangan
Keterangan
MW = nilai yang diukur
MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik
kurva peringkat tekanan
P [bar] = tekanan
T [°C] = suhu
1 = permanen
Hilangnya tekanan
dP [mbar] = Hilangnya tekanan
Q [l/min] = kuantitas aliran volumetrik