Vortex flow meter with display
SV5504
SVK12XXX50KG/US-100
Vortex flow meter with display
SV5504
SVK12XXX50KG/US-100
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 2 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir Rc 1/2 ulir internal DN10 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |
---|---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |
Media | air; larutan glikol; cairan pendingin | |
Suhu media [°C] | -10...90 | |
Peringkat tekanan [bar] | 12 | |
Peringkat tekanan [MPa] | 1.2 | |
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 3 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 2 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Rentang display |
|
||
Resolusi |
|
||
Titik awal analog ASP |
|
||
Titik akhir analog AEP |
|
||
Dalam langkah |
|
||
Dinamika pengukuran | 1:20 |
Rentang pengukuran [°C] | -10...90 |
---|---|
Rentang display [°C] | -30...110 |
Resolusi [°C] | 0.5 |
Titik awal analog [°C] | -10...70 |
Titik akhir analog [°C] | 10...90 |
Dalam langkah [°C] | 0.5 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± 2 % MEW; (air) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 0,5 % MEW |
Akurasi [K] | ± 1 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...5 |
Respons dinamis T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | Peredam untuk output analog dAA; Unit display |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
||
Suhu penyimpanan [°C] | -20...80 | ||
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persetujuan CPA |
|
||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 342 | ||||||||||||
Persetujuan UL |
|
||||||||||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 440.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Torsi pengencangan [Nm] | 30 |
Koneksi proses | koneksi berulir Rc 1/2 ulir internal DN10 |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Diagram dan grafik
Hilangnya tekanan
|
|
---|
peringkat tekanan (bar)
|
|
---|