Vortex flow meter with display
SV5610
SVN12XXXIRKG/US-100
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir 1/2" NPT DN10 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |
---|---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |
Media | air; larutan glikol; cairan pendingin | |
Peringkat tekanan [bar] | 12 | |
Peringkat tekanan [psi] | 174 | |
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
|
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 4.8 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 3 |
Prinsip pengukuran | Vortex |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal frekuensi; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
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
Rentang display |
|
||
Resolusi |
|
||
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
||
Titik akhir frekuensi, FEP |
|
||
Dalam langkah |
|
||
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] | 100...1000 | ||
Dinamika pengukuran | 1:20 |
Rentang pengukuran [°F] | 14...194 |
---|---|
Rentang display [°F] | -22...230 |
Resolusi [°F] | 1 |
Setpoin SP [°F] | 16...194 |
Titik reset rP [°F] | 14...192 |
Dalam langkah [°F] | 1 |
Titik awal frekuensi, FSP [°F] | 14...158 |
Titik akhir frekuensi, FEP [°F] | 50...194 |
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] | 100...1000 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± 2 % MEW; (air) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 0,5 % MEW |
Akurasi [K] | ± 1 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...5 |
Respons dinamis T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output frekuensi; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 2 | ||||
Data proses binari | 2 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 3 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
||
Suhu penyimpanan [°F] | -4...176 | ||
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 342 | ||||
Persetujuan UL |
|
||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 468 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 72 x 45 x 119 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Torsi pengencangan [Nm] | 30 |
Koneksi proses | koneksi berulir 1/2" NPT DN10 |
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
peringkat tekanan (bar)
|
|
---|
Hilangnya tekanan
|
|
---|