Vortex flow meter
SV6050
SVM34XXXD0KG/US-100
Vortex flow meter
SV6050
SVM34XXXD0KG/US-100
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir G 3/4 DN15 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |
---|---|---|
Elemen pengukuran | 1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas B) | |
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |
Instalasi | koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor | |
Media | air; larutan glikol; cairan pendingin | |
Suhu media [°C] | -40...100 | |
Tekanan ledakan min. [bar] | 25 | |
Tekanan ledakan min. [MPa] | 2.5 | |
Peringkat tekanan [bar] | 12 | |
Peringkat tekanan [MPa] | 1.2 | |
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...33 DC |
---|---|
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 2 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (air: Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA); air-glikol: Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA) - Qo lihat Gambar 2) |
Beban maks. [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
---|
Probe suhu pemanasan internal | 1 K/mW |
---|---|
Rentang pengukuran [°C] | -40...100 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (air) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | 0,2; (% dari nilai akhir) |
Akurasi [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.5 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...85 | |
Perlindungan | IP 65 | |
Kavitasi | Pelepasan P (absolut) / P (perbedaan) > 5,5 untuk menghindari kavitasi |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 380 | ||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 77 |
---|---|
Material | PA 6T |
Material yang kontak dengan media | ETFE; PA 6T; FKM |
Torsi pengencangan [Nm] | 12 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 3/4 DN15 |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Diagram dan grafik
Hilangnya tekanan
|
|
---|
masa pakai min. 10 tahun merujuk pada aliran dan suhu media yang tinggi
|
|
---|
penentuan viskositas kinematik (v) dari campuran glikol-air tergantung pada suhu
|
|
---|
penentuan nilai kompensasi Qo untuk campuran glikol-air
|
|
---|
ambang batas respons Q(min) tergantung pada viskositas kinematik
|
|
---|
peringkat tekanan (bar)
|
|
---|