Vortex flow meter
SV7151
SVR11XGXD0KG/US
Vortex flow meter
SV7151
SVR11XGXD0KG/US
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1 DN20 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Elemen pengukuran | 1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas B) | ||
Aplikasi | untuk aplikasi industri | ||
Instalasi | koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor | ||
Media | air ultra-murni; air | ||
Suhu media [°C] | 0...125 | ||
Tekanan ledakan min. |
|
||
Catatan tentang tekanan meledak min. |
|
||
Peringkat tekanan |
|
||
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...33 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 5 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 2 |
Prinsip pengukuran | Vortex |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA)) |
Beban maks. [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
---|
Probe suhu pemanasan internal | 1 K/mW |
---|---|
Rentang pengukuran [°C] | 0...125 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (air) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | 0,2; (% dari nilai akhir) |
Akurasi [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.37; (T09) |
---|
Respons dinamis T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 | |
Perlindungan | IP 65 | |
Kavitasi | Pelepasan P (absolut) / P (perbedaan) > 5,5 untuk menghindari kavitasi |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 395.9 | ||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 114.5 |
---|---|
Material | Casing: PPS 40% serat kaca; elektronik: PC 10% serat kaca |
Material yang kontak dengan media | sensor: PPSU; Bagian pipa: PPS 40% serat kaca; Segel: EPDM |
Torsi pengencangan [Nm] | 12 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1 DN20 |
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
kurva peringkat tekanan
|
|
---|
Hilangnya tekanan
|
|
---|