• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Meteran aliran Vortex
  5. SV8050

Vortex flow meter

SV8050

SVM54XXXD0KG/US-100

Vortex flow meter

SV8050

SVM54XXXD0KG/US-100

  • ce
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
9...150 l/min 0.283...4.709 m/s
Koneksi proses koneksi berulir G 1 1/4 DN25
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Elemen pengukuran 1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas B)
Aplikasi untuk aplikasi industri
Instalasi koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor
Media air; larutan glikol; cairan pendingin
Suhu media [°C] -40...100
Tekanan ledakan min. [bar] 25
Tekanan ledakan min. [MPa] 2.5
Peringkat tekanan [bar] 12
Peringkat tekanan [MPa] 1.2
Catatan tentang peringkat tekanan
hingga 40 °C
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 8...33 DC
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 2
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output sinyal analog
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (air: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA); air-glikol: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA) - Qo lihat Gambar 2)
Beban maks. [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
9...150 l/min 0.283...4.709 m/s
Pemantauan suhu
Probe suhu pemanasan internal 1 K/mW
Rentang pengukuran [°C] -40...100
Akurasi/deviasi
Pemantauan aliran
Akurasi (dalam rentang pengukuran) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (air)
Kemampuan pengulangan 0,2; (% dari nilai akhir)
Pemantauan suhu
Akurasi [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Waktu respons
Pemantauan aliran
Waktu respons [s] 0.5
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -15...85
Suhu penyimpanan [°C] -30...85
Perlindungan IP 65
Kavitasi Pelepasan P (absolut) / P (perbedaan) > 5,5 untuk menghindari kavitasi
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61326-2-3
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 dengan air / 10...61 Hz 1 mm
dengan air / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [ANN] 380
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 138.5
Material PA 6T
Material yang kontak dengan media ETFE; PA 6T; FKM
Torsi pengencangan [Nm] 15
Koneksi proses koneksi berulir G 1 1/4 DN25
Keterangan
Keterangan
MW = nilai yang diukur
MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik
Hilangnya tekanan
dP Hilangnya tekanan
Q kuantitas aliran volumetrik
masa pakai min. 10 tahun merujuk pada aliran dan suhu media yang tinggi
penentuan viskositas kinematik (v) dari campuran glikol-air tergantung pada suhu
penentuan nilai kompensasi Qo untuk campuran glikol-air
v < 4 cSt akurasi pengukuran 3% MEW
4 < v < 14 cSt akurasi pengukuran 4% MEW
ambang batas respons Q(min) tergantung pada viskositas kinematik
peringkat tekanan (bar)