Temperature transmitter
TA2511
TA-050CLER12- - /US
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Rentang pengukuran [°C] | -50...200 |
Interface komunikasi | IO-Link |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 kerucut penyegel |
Panjang pemasangan EL [mm] | 50 |
Aplikasi
Elemen pengukuran | 1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas A) |
---|---|
Media | cairan dan gas |
Peringkat tekanan [bar] | 160 |
Resistensi vakum [mbar] | -1000 |
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 160 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 2 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [°C] | -50...200 |
---|---|
Pengaturan pabrik | -10...150 °C |
Resolusi output analog [K] | 0.04 |
---|
Akurasi/deviasi
Output analog presisi [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Koefisien suhu [X22] | 0,1; (jika terjadi deviasi dari kondisi referensi 25 ± 5 °C) |
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link |
---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisi O-Link | 1.1 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|||
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 | |||
Perlindungan | IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 334 | ||||
Catatan tentang persetujuan |
|
||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 181.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 18.7 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L) dipoles secara elektrokimia |
Torsi pengencangan [Nm] | 30...50 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 kerucut penyegel |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | Ra: < 0.8 |
Diameter probe [mm] | 6 |
Panjang pemasangan EL [mm] | 50 |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|