Temperature transmitter
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
Temperature transmitter
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal | ||
Panjang pemasangan EL [mm] | 150 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Elemen pengukuran | 1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas A) |
Media | cairan dan gas |
Peringkat tekanan [bar] | 400 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
---|
Resolusi output analog [K] | 0.04 |
---|
Akurasi/deviasi
Output analog presisi [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Koefisien suhu [X22] | 0,1; (jika terjadi deviasi dari kondisi referensi 25 ± 5 °C) |
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 1 / 3; (sesuai DIN EN 60751) |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...100 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 100 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 18.8 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal |
Diameter probe [mm] | 6 |
Panjang pemasangan EL [mm] | 150 |
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|