- Produk
- TA3431
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 ulir eksternal | ||
Panjang pemasangan EL [mm] | 87.5 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Elemen pengukuran | 1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas A) | ||
Media | cairan dan gas | ||
Suhu media |
|
||
Peringkat tekanan [bar] | 300 | ||
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
||
Kedalaman pemasangan minimal [mm] | 15 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 47.5 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
Resolusi output analog [K] | 0.02 |
---|
Akurasi/deviasi
Output analog presisi [K] | ± 0,3 |
---|---|
Koefisien suhu [X22] | < ± 0,1; (jika terjadi deviasi dari kondisi referensi 25 ± 5 °C) |
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 1 / 3; (sesuai DIN EN 60751) |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 231.6 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 30 / L = 180.5 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4305/303); PA |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Torsi pengencangan [Nm] | 30...50 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 ulir eksternal |
Diameter probe [mm] | 10 |
Panjang pemasangan EL [mm] | 87.5 |
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|