Temperature transmitter with display
TD2807
TD-030CFEC01-A-ZVG/US
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Interface komunikasi | IO-Link | ||
Koneksi proses | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Panjang pemasangan EL [mm] | 30 |
Aplikasi
Elemen pengukuran | 1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas A) |
---|---|
Media | cairan dan gas |
Peringkat tekanan [bar] | 100 |
Resistensi vakum [mbar] | -1000 |
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 60 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 2 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 300 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Pengaturan pabrik | 0...100 °C |
Resolusi output analog [K] | 0.04 |
---|---|
Resolusi display [K] | 0.1 |
Akurasi/deviasi
Output analog presisi [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Koefisien suhu [X22] | 0,1; (jika terjadi deviasi dari kondisi referensi 25 °C) |
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link |
---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisi O-Link | 1.1 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 407 | ||||
Catatan tentang persetujuan |
|
||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 332.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L) dipoles secara elektrokimia |
Koneksi proses | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | Ra: < 0.8 |
Diameter probe [mm] | 6 |
Panjang pemasangan EL [mm] | 30 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|