Temperature switch with intuitive switch point setting
TK6310
TK-050CLFN14-QKPKG / US
Temperature switch with intuitive switch point setting
TK6310
TK-050CLFN14-QKPKG / US
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir 1/4" NPT | ||
Panjang pemasangan EL [mm] | 50 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Elemen pengukuran | 1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas A) |
Media | cairan dan gas |
Suhu media [°C] | -40...145 |
Peringkat tekanan [bar] | 400 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 9.6...32 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.5 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | komplementer |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
Akurasi/deviasi
Deviasi suhu per 10 K [K] | 0.1 **) |
---|---|
Kemampuan pengulangan [K] | ± 0,1 |
Akurasi pengaturan [K] | ± 3 |
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 1 / 3; (sesuai DIN EN 60751) |
---|
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | ring pengaturan |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|||
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 | |||
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 643.1 | ||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 100.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM |
Koneksi proses | koneksi berulir 1/4" NPT |
Diameter probe [mm] | 6 |
Panjang pemasangan EL [mm] | 50 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|