- Produk
- Sensor
- Sensor suhu
- Soket suhu
- TP2008
temperature plug for hygienic applications
TP2008
TP-CDC-AFZVG/US/
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Interface komunikasi | IO-Link |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | untuk elemen pengukuran Pt100 dan Pt1000 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 2 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog; IO-Link; sinyal peralihan; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | tidak dikunci di tempatnya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Pengaturan pabrik | -50...300 °C | ||
Resolusi output analog [K] | 0.017; (MS: -10...150 °C) |
Akurasi/deviasi
Output analog presisi [K] | ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; atau ± (0,067 % MS) |
---|---|
IO-Link presisi [K] | ± 0,05 |
Output analog koefisien suhu [X22] | < 0,1 |
IO-Link koefisien suhu [X22] | < 0,06 |
Waktu respons
Siklus pengukuran/display maks. [ms] | 350 |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | penskalaan output analog; penyesuaian kalibrasi; histeresis/jendela; logic peralihan; mode simulasi |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link |
---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisi O-Link | 1.1.3 |
Suhu resolusi IO-Link [K] | 0.01 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Perlindungan | IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 53.8 |
---|---|
Dimensi [mm] | 65 x 27.4 x 27.4 |
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Material | LED: PA; casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Material penyegel | FKM |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas |
---|