Evaluation unit with display for PT100/PT1000 temperature sensors
TR2439
TR-000KDBM12-MFPKG/US/
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Interface komunikasi | IO-Link | ||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 ulir eksternal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | untuk elemen pengukuran Pt100 dan Pt1000 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 1 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output tegangan analog [V] | 0...10 |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Pengaturan pabrik | -40...300 °C / -40...572 °F | ||
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
||
Titik awal analog |
|
||
Titik akhir analog |
|
||
Dalam langkah |
|
Resolusi output peralihan [K] | 0.1 |
---|---|
Resolusi output analog [K] | output arus: MS / 4096; output tegangan: MS / 3561 |
Resolusi display [K] | 0.1 |
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Output analog presisi [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Akurasi display [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Koefisien suhu [X22] | 0,1; (jika terjadi deviasi dari kondisi referensi 25 ± 5 °C) |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | 390 |
---|---|
Output analog waktu respons maks. [ms] | 390 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display; output arus/tegangan |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link |
---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisi O-Link | 1.1 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 233 | ||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 200 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); baja tahan karat (1.4301/304); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 ulir eksternal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|