Temperature cable sensor with process connection
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
Temperature cable sensor with process connection
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
Karakteristik produk
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Koneksi proses | Ø 6 mm | ||
Panjang pemasangan EL [mm] | 150; (suhu media < 200 °C: 200) |
Aplikasi
Elemen pengukuran | 1 x Pt 100; (sesuai DIN EN 60751, kelas A) |
---|---|
Media | cairan dan gas |
Kedalaman pemasangan minimal [mm] | 15 |
Data kelistrikan
Kelas perlindungan | III |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 12 / 34; (sesuai DIN EN 60751) |
---|
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] | 11415.5 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 282.9 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 6 |
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PFA/PTFE |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Koneksi proses | Ø 6 mm |
Diameter probe [mm] | 6 |
Panjang pemasangan EL [mm] | 150; (suhu media < 200 °C: 200) |
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 10 m, PTFE; Ketahanan terhadap suhu hingga 250 °C |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |