• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor suhu
  4. Sensor bolt-on dan screw-in
  5. TS2789

Temperature cable sensor with screw-in sensor

TS2789

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

Temperature cable sensor with screw-in sensor

TS2789

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

  • dnv_gl
  • ce
Karakteristik produk
Rentang pengukuran
-40...90 °C -40...194 °F
Koneksi proses koneksi berulir M5 ulir eksternal
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Elemen pengukuran 1 x Pt 100; (sesuai DIN EN 60751, kelas A)
Instalasi RTD kontak untuk benda padat
Data kelistrikan
Kelas perlindungan III
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-40...90 °C -40...194 °F
Akurasi/deviasi
Akurasi [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] 3 / 8; (sesuai DIN EN 60751)
Kondisi pengoperasian
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 10 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 11415.5
Data teknis
Berat [g] 80.95
Casing sensor screw-in
Dimensi [mm] M5 / L = 26
Penamaan ulir M5
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Torsi pengencangan [Nm] 1.5
Koneksi proses koneksi berulir M5 ulir eksternal
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PUR
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas