Temperature cable sensor with screw-in sensor
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
Temperature cable sensor with screw-in sensor
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
Karakteristik produk
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Koneksi proses | koneksi berulir M6 ulir eksternal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kabel berpelindung |
---|---|
Elemen pengukuran | 1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas A) |
Instalasi | RTD kontak untuk benda padat |
Data kelistrikan
Kelas perlindungan | III |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
---|
Akurasi/deviasi
Akurasi [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 3 / 9; (sesuai DIN EN 60751) |
---|
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] | 9927 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 148 |
---|---|
Casing | sensor screw-in |
Dimensi [mm] | M6 / L = 26 |
Penamaan ulir | M6 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi proses | koneksi berulir M6 ulir eksternal |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR, berpelindung |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung |