Temperature cable sensor with process connection
TS325A
TS-300KEKD06...../3M/3D/3G
Temperature cable sensor with process connection
TS325A
TS-300KEKD06...../3M/3D/3G
Karakteristik produk
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Koneksi proses | Ø 5 mm |
Aplikasi
Fitur khusus | Kabel berpelindung |
---|---|
Elemen pengukuran | 1 x Pt 100; (sesuai DIN EN 60751, kelas B; arus pengoperasian maks. 10 mA) |
Media | cairan dan gas |
Kedalaman pemasangan minimal [mm] | 15 |
Data kelistrikan
Peringkat isolasi [V] | 2500; (isolasi antara casing sensor dan struktur internal sensor) |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Catatan tentang rentang pengukuran |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 4 / 10; (sesuai DIN EN 60751) |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
---|---|
|
|
MTTF [ANN] | 19025.9 |
Data teknis
Berat [g] | 88.6 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 5 / L = 40 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi proses | Ø 5 mm |
Diameter probe [mm] | 5 |
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 3 m, silikon, berpelindung |
---|