Temperature cable sensor with bolt-on sensor
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Temperature cable sensor with bolt-on sensor
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Karakteristik produk
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Koneksi proses | sensor bolt-on 10 x 10 x 42 mm |
Aplikasi
Elemen pengukuran | 1 x Pt 100; (sesuai DIN EN 60751, kelas A) |
---|---|
Instalasi | RTD kontak untuk benda padat |
Data kelistrikan
Kelas perlindungan | III |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Catatan tentang rentang pengukuran |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 13 / 39 |
---|
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
---|---|
|
|
MTTF [ANN] | 19025.9 |
Data teknis
Berat [g] | 232 |
---|---|
Casing | sensor bolt-on |
Dimensi [mm] | 10 x 10 x 42 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi proses | sensor bolt-on 10 x 10 x 42 mm |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 5 m, silikon |
---|