Passive surface temperature probe
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
Passive surface temperature probe
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
Karakteristik produk
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Koneksi proses | sensor bolt-on DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Elemen pengukuran | 1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas A) |
Instalasi | probe suhu permukaan pasif untuk bodi yang solid; solusi camp-on |
Data kelistrikan
Kelas perlindungan | III |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
---|
Akurasi/deviasi
Akurasi [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (pengaruh suhu sekitar terhadap akurasi: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (nilai referensi untuk air yang bergerak: (> 0,4 m/s)) |
---|
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 69K |
---|
Data teknis
Berat [g] | 167 |
---|---|
Casing | sensor bolt-on |
Dimensi [mm] | 70 x 69 x 45 |
Material | Klem pemasangan: baja tahan karat (1.4404 / 316L); casing: PPSU; Gasket: FKM |
Koneksi proses | sensor bolt-on DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|