- Produk
- Sensor
- Sensor suhu
- Sensor probe
- TT3291
Temperature probe sensor
TT3291
TT-350KFED06- /US/
Temperature probe sensor
TT3291
TT-350KFED06- /US/
Karakteristik produk
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Koneksi proses | Ø 6 mm | ||
Panjang pemasangan EL [mm] | 350 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Elemen pengukuran | 1 x Pt 100; (sesuai DIN EN 60751, kelas A) |
Aplikasi | sistem higienis |
Media | cairan dan gas |
Peringkat tekanan [bar] | 160 |
Kedalaman pemasangan minimal [mm] | 15 |
Data kelistrikan
Kelas perlindungan | III |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 350 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 1 / 3; (sesuai DIN EN 60751) |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 22831 |
Data teknis
Berat [g] | 63 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 6 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L) dipoles secara elektrokimia |
Koneksi proses | Ø 6 mm |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | Ra: < 0.8 |
Diameter probe [mm] | 6 |
Panjang pemasangan EL [mm] | 350 |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|