Infrared temperature sensor
TW2002
TW-150KLBM30-KFDKG/US
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Interface komunikasi | IO-Link |
Aplikasi
Aplikasi | suhu penanganan; peleburan kaca; grafit; keramik; logam; penempaan; sintering; perlakuan panas; berputar |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 1 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|
Input
Input pengujian | tipe 3 (IEC 61131-2) |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 150 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Rentang panjang gelombang [µm] | 0.78...1.06 |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
||
Titik awal analog |
|
||
Titik akhir analog |
|
||
Dalam langkah |
|
Resolusi output peralihan [K] | 1 |
---|---|
Resolusi output analog [K] | 0.2; (+ 0,03% dari rentang pengukuran yang ditetapkan) |
Resolusi display [K] | 1 |
Akurasi/deviasi
Akurasi [K] | < ± 0,3 %; (dari nilai yang diukur, min. 4 K (tingkat emisi = 1, T = 23 °C)) |
---|---|
Kemampuan pengulangan [K] | 1 |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | 2; (T > 900 °C) |
---|
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | tombol pemrograman |
---|---|
Opsi pengaturan parameter | kisaran analog; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Peakhold; emisivitas; fungsi simulasi |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 16 | ||||
Data proses binari | 1 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 3.6 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...65 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...80 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95; (non kondensasi) |
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 74.3 |
Data teknis
Berat [g] | 455.5 | |
---|---|---|
Casing | tipe berulir | |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 | |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 | |
Material | selongsong berulir: baja tahan karat (1.4305/303); poliester | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemen pengoperasian |
|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12 |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|