Infrared temperature sensor
TW7000
TW-023CMDM30-QFPKG/US
Infrared temperature sensor
TW7000
TW-023CMDM30-QFPKG/US
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
Aplikasi
Aplikasi | aspal; logam yang dilapisi; cairan; kaca; karet; kayu; keramik; plastik; pernis; produk makanan; kertas; kain |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...34 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 30; (24 V) |
Kelas perlindungan | III |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Input
Input pengujian | fungsi pengujian aktif pada U (pengujian) > 9 V |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 150 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Rentang panjang gelombang [µm] | 8...14 |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Pengaturan pabrik | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
||
Dalam langkah |
|
Resolusi output peralihan [K] | 4.5 |
---|---|
Resolusi display [K] | 4.5 |
Akurasi/deviasi
Akurasi [K] | < ± 1 %; (dari VMR (tingkat emisi = 1 dan T = 23 °C)) |
---|
Waktu respons
Waktu respons [ms] | 100 |
---|
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | tombol pemrograman |
---|---|
Opsi pengaturan parameter | Histeresis; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...65 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...80 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95; (non kondensasi) |
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 149.7 |
Data teknis
Berat [g] | 350 | |
---|---|---|
Casing | tipe berulir | |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 155 | |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 | |
Material | selongsong berulir: baja tahan karat (1.4305/303); poliester | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemen pengoperasian |
|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12 |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|