Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60...800; (Target: 200 x 200 mm) |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 35 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 0.3 |
Frekuensi konverter [kHz] | 230 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Input
Input sinkronisasi | tidak |
---|---|
Input multipleks | tidak |
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Desain kelistrikan | NPN |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60...800; (Target: 200 x 200 mm) |
---|---|
Zona tak terdeteksi [mm] | 60 |
Sudut bukaan berbentuk silinder [°] | 15; (±2) |
Deviasi maks. dari sensor/objek dengan sudut 90° [°] | ± 4 |
Akurasi/deviasi
Kompensasi suhu | ya |
---|---|
Histeresis [%] | < 1 |
Deviasi titik peralihan [%] | -5...5 |
Kemampuan pengulangan | 1 % |
Resolusi [mm] | 3 |
Catatan tentang akurasi/deviasi | Nilai yang ditunjukkan dicapai setelah waktu pemanasan min. 20 menit |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...80 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 209 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 56 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | PBT; PA; keramik kaca epoksi |
Torsi pengencangan [Nm] | 1 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|