Ultrasonic sensor
UGT586
UGQ00300F1KG/US
Ultrasonic sensor
UGT586
UGQ00300F1KG/US
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 40...300; (Target: 100 x 100 mm) |
Casing | rectangular with M18 thread |
Dimensi [mm] | 53 x 20 x 37.7 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 35 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 0.3 |
Frekuensi konverter [kHz] | 300 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog |
Desain kelistrikan | NPN |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 8 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 40...300; (Target: 100 x 100 mm) |
---|---|
Zona tak terdeteksi [mm] | 40 |
Sudut bukaan berbentuk silinder [°] | 15; (±2) |
Histeresis jangkauan pendeteksian [mm] | < 1 |
Deviasi maks. dari sensor/objek dengan sudut 90° [°] | ± 4 |
Akurasi/deviasi
Kompensasi suhu | ya |
---|---|
Histeresis [%] | < 1 |
Deviasi titik peralihan [%] | -5...5 |
Kesalahan linearitas output analog [%] | ≤ 1 |
Kemampuan pengulangan | 1 % |
Resolusi [mm] | 2 |
Catatan tentang akurasi/deviasi | Nilai yang ditunjukkan dicapai setelah waktu pemanasan min. 20 menit |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | < 450; (output analog) |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...80 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 191 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 98.5 |
---|---|
Casing | rectangular with M18 thread |
Dimensi [mm] | 53 x 20 x 37.7 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; keramik kaca epoksi |
Torsi pengencangan [Nm] | 50 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Fungsi adaptasi | ya |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|