Ultrasonic sensor
UGT593
UGQ00800EOKG/IO-Link/US
Ultrasonic sensor
UGT593
UGQ00800EOKG/IO-Link/US
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60...800; (Target: 100 x 100 mm) |
Interface komunikasi | IO-Link |
Casing | rectangular with M18 thread |
Dimensi [mm] | 53 x 20 x 37.7 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 35 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 0.3 |
Frekuensi konverter [kHz] | 230 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60...800; (Target: 100 x 100 mm) |
---|---|
Zona tak terdeteksi [mm] | 60 |
Sudut bukaan berbentuk silinder [°] | 15; (±2) |
Deviasi maks. dari sensor/objek dengan sudut 90° [°] | ± 4 |
Akurasi/deviasi
Kompensasi suhu | ya |
---|---|
Histeresis [%] | < 1 |
Deviasi titik peralihan [%] | -2...2 |
IO-Link kemampuan pengulangan [%] | < 0,7 |
Kemampuan pengulangan | 1 % |
Resolusi [mm] | 1 |
Catatan tentang akurasi/deviasi | Nilai yang ditunjukkan dicapai setelah waktu pemanasan min. 20 menit |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; titik peralihan kedua; Penunda pengaktifan dan penonaktifan; operasi pengaktifan; Fungsi adaptasi; mode light-on/dark-on |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 10 | ||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian | ||||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||||
Catatan |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...80 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 201 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 98 |
---|---|
Casing | rectangular with M18 thread |
Dimensi [mm] | 53 x 20 x 37.7 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; keramik kaca epoksi |
Torsi pengencangan [Nm] | 50 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Fungsi adaptasi | ya |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|