- Produk
- UR0007
RFID tag
UR0007
ID-TAG/51.5 X 47.5 MM, 5PCS
RFID tag
UR0007
ID-TAG/51.5 X 47.5 MM, 5PCS
Data kelistrikan
Frekuensi pengoperasian [MHz] | 840...960 |
---|---|
Tipe chip | Impinj Monza 4QT |
Ukuran blok [Byte] | 64 |
Nomor Identifikasi Unik (UID) [Byte] | 12 |
Kode produk elektronik (EPC) | 12 Byte |
Standar RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 151.046 |
---|---|
Dimensi [mm] | 47.5 x 51.5 x 10 |
Keterangan
Jumlah paket | 5 buah |
---|