- Produk
- VNA001
Vibration sensor
VNA001
VIBRATION SENSOR
Vibration sensor
VNA001
VIBRATION SENSOR
Karakteristik produk
Rentang pengukuran getaran [g] | -25...25 |
---|---|
Jangkauan frekuensi [Hz] | 1...6000 |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Aplikasi
Desain | untuk koneksi ke sensor getaran VNB211 |
---|---|
Aplikasi | pendeteksian getaran |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 7.2...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 16 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe sensor | sistem mikroelektromekenis (MEMS) |
Output
Output arus analog [mA] | 0...10 |
---|---|
Beban maks. [Ω] | 300 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran getaran [g] | -25...25 |
---|---|
Jangkauan frekuensi [Hz] | 1...6000 |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Sensitivitas [µA/g] | 142 |
Jumlah sumbu pengukuran | 1 |
Akurasi/deviasi
Deviasi linearitas | 0,2 % |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...125 | |
Perlindungan | IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 1818 |
Data teknis
Berat [g] | 49 |
---|---|
Tipe pemasangan | M8 x 1,25 |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Torsi pengencangan [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 250 m |