- Produk
- Sensor
- Sensor getaran
- Akselerometer
- VSA006
Karakteristik produk
Rentang pengukuran getaran [g] | -25...25 |
---|---|
Jangkauan frekuensi [Hz] | 1...10000 |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Aplikasi
Fitur khusus | Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Desain | untuk koneksi ke elektronik diagnostik eksternal VSE |
Aplikasi | pendeteksian getaran |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 7.2...10.8 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 15 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe sensor | sistem mikroelektromekenis (MEMS) |
Output
Output arus analog [mA] | 0...10 |
---|---|
Beban maks. [Ω] | 300 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran getaran [g] | -25...25 |
---|---|
Jangkauan frekuensi [Hz] | 1...10000 |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Sensitivitas [µA/g] | 142 |
Jumlah sumbu pengukuran | 1 |
Akurasi/deviasi
Deviasi linearitas | 0,2 % |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...85 | |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 2642 |
Data teknis
Berat [g] | 257.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe pemasangan | M16 x 1,5 | ||||
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L) | ||||
Torsi pengencangan [Nm] | 8 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 6 m, PUR, Ø 5 mm, berpelindung; Panjang kabel maksimal: 250 m; kawat drain yang terhubung ke casing; 4 x 0.25 mm² |