- Produk
- Sensor
- Sensor getaran
- Akselerometer
- VSA204
Karakteristik produk
Rentang pengukuran getaran [g] | -150...150 |
---|---|
Jangkauan frekuensi [Hz] | 1...10000 |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Aplikasi
Fitur khusus | Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Desain | untuk koneksi ke elektronik diagnostik eksternal VSE |
Aplikasi | pendeteksian getaran |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 7.2...10.8 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 15 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe sensor | sistem mikroelektromekenis (MEMS) |
Output
Output arus analog [mA] | 0...10 |
---|---|
Beban maks. [Ω] | 300 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran getaran [g] | -150...150 |
---|---|
Jangkauan frekuensi [Hz] | 1...10000 |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Sensitivitas [µA/g] | 35.5 |
Jumlah sumbu pengukuran | 1 |
Akurasi/deviasi
Deviasi linearitas | 0,2 % |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...80 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 80; (40 °C: 50 % non kondensasi) |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 2104 | ||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 114.3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe pemasangan | sekrup pemasangan | ||||
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L) | ||||
Torsi pengencangan [Nm] | 5 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 3 m, PUR, Ø 4 mm, berpelindung; Panjang kabel maksimal: 250 m; kawat drain yang terhubung ke casing; 4 x 0.14 mm² |