- Produk
- Sensor
- Sensor getaran
- Akselerometer
- VSM101
Acceleration sensor
VSM101
VIBRATION SENSOR
Acceleration sensor
VSM101
VIBRATION SENSOR
Karakteristik produk
Rentang pengukuran getaran [g] | -40...40 |
---|---|
Jangkauan frekuensi [Hz] | 0...4500 |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Aplikasi
Fitur khusus | Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
---|
Data kelistrikan
Tegangan bias DC [V] | 11...16 |
---|---|
Arus pengoperasian [mA] | 4...6 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe sensor | sistem mikroelektromekenis (MEMS) |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran getaran [g] | -40...40 |
---|---|
Jangkauan frekuensi [Hz] | 0...4500 |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Sensitivitas melintang maks. [%] | 5 |
Jumlah sumbu pengukuran | 3 |
Akurasi/deviasi
Akurasi | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4.5 kHz: 3 dB |
---|---|
Sensitivitas pengukuran | 100 mV/g |
Deviasi linearitas [X21] | 2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...100 |
Perlindungan | IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 529 |
Data teknis
Berat [g] | 187.2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe pemasangan | sekrup pemasangan | ||||
Dimensi [mm] | 26.2 x 47.3 x 11.6 | ||||
Material | casing: baja tahan karat (1.4404/444) | ||||
Torsi pengencangan [Nm] | 3.5 | ||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 3 m, PUR, Ø 4.9 mm, berpelindung; Panjang kabel maksimal: 250 m; pelindung (terhubung ke casing); 5 x 0.14 mm² |