- Produk
- Sensor
- Sensor getaran
- Akselerometer
- VSM102
Acceleration sensor
VSM102
VIBRATION SENSOR
Acceleration sensor
VSM102
VIBRATION SENSOR
Karakteristik produk
Rentang pengukuran getaran [g] | -40...40 |
---|---|
Jangkauan frekuensi [Hz] | 1...4500 |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Aplikasi
Fitur khusus | Kesesuaian rantai tarik |
---|
Data kelistrikan
Tegangan bias DC [V] | 13...16 |
---|---|
Arus pengoperasian [mA] | 4...10 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe sensor | sistem mikroelektromekenis (MEMS) |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran getaran [g] | -40...40 |
---|---|
Jangkauan frekuensi [Hz] | 1...4500 |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Sensitivitas melintang maks. [%] | 5 |
Jumlah sumbu pengukuran | 2 |
Akurasi/deviasi
Sensitivitas pengukuran | 100 mV/g |
---|---|
Deviasi linearitas [X21] | 2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...85 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 1233 | ||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 79.7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe pemasangan | M16 x 1,5 | ||||
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L) | ||||
Torsi pengencangan [Nm] | 8 | ||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.6 m, PUR, Ø 4.9 mm; 4 x 0.14 mm² | |
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |