• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi pengamanan
  3. AS-Interface Safety at Work
  4. Sitch stop darurat tali pengaman
  5. ZB0052

Safety rope emergency stop switch

ZB0052

Rope Switch LH LED 24V DC

Safety rope emergency stop switch

ZB0052

Rope Switch LH LED 24V DC

  • ce
  • ukca
  • cul
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Tegangan isolasi rata-rata [V] 500
Output
Desain kelistrikan kontak tindakan cepat; tegangan peralihan maks.: 240 V; kapasitas peralihan: 720 VA; arus termal: 10 A
Fungsi output
kontak bantu 2 x biasanya terbuka
kontak pengaman 4 x NC
Arus beban minimal [mA] 5; (5 V DC)
Peringkat kontak 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (beban induktif)
Pelindung hubung singkat tidak
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
15 g / 11 ms
Ketahanan terhadap getaran
10-500 Hz
Data teknis
Berat [g] 1244
Material casing: aluminium cetak kuning; switching kontak: berlapis perak
Informasi tentang masa pakai
Siklus peralihan (mekanis): > 1.000.000
Orientasi pemasangan apa saja
Panjang tali 125 m; (per sisi)
Gaya aktivasi [N] < 125; (kekuatan tegangan: 130 N)
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi LED, hijau
kesalahan LED, merah berkedip
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan 10 A; cepat
Keterangan
Keterangan
Untuk informasi mengenai pemasangan dan pengoperasian, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi terminal: ...2.5 mm²