Touch Panel PC
ZJF060
Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB
Touch Panel PC
ZJF060
Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 19 DC; (Suplai daya 230AC / 19DC) |
---|---|
Konsumsi daya [W] | 65 |
Output
Jumlah output video | 1; (Proprietary miniDP) |
---|
Software/pemrograman
Sistem operasi | Windows 10 IoT Enterprise, Linux |
---|
Interface
Jumlah interface Ethernet | 1; (colokan RJ45) |
---|---|
Jumlah interface R232 | 2 |
Jumlah interface USB | 6; (USB Type -A 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0; USB Type - C 2 x USB 3.0) |
Tipe konektor | RJ11; RJ45 |
Kondisi pengoperasian
Suhu penyimpanan [°C] | -20...60 |
---|---|
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 85; (non kondensasi) |
Perlindungan | IP 54 |
Data teknis
Berat [g] | 2605.7 |
---|---|
Tipe pemasangan | Standar VESA; (75 x 75 mm) |
Dimensi [mm] | 277 x 180.5 x 40.8 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Hardware
Prosesor | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 2,6 GHz |
---|---|
Memori kerja | 4GB DDR4 |
Penyimpanan massal | 128GB SSD |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|