Karakteristik produk
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 ulir internal |
---|
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 ulir internal |
---|
Rentang pengukuran [l/min] | 0.1...25 |
---|
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aplikasi | Aplikasi industri/otomatisasi pabrik; kontrol air pendingin | |||||
Instalasi | koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor; koneksi selang | |||||
Parameter pengukuran | aliran; suhu; tekanan; totaliser | |||||
Pengontrol | manual | |||||
Media | cairan konduktif; media berbasis air; larutan glikol | |||||
Suhu media [°C] | -10...70 | |||||
Peringkat tekanan [bar] | 10 | |||||
Komponen |
|
Output
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; Output pulsa; IO-Link (dapat dikonfigurasi) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [bar] | -1...10 |
---|
Rentang pengukuran [l/min] | 0.1...25 |
---|
Rentang pengukuran [°C] | -20...80 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Perlindungan | IP 67; (sensor) |
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
Berat [g] | 3388.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | Braket pemasangan |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; kuningan merah (2.1096.01) |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; keramik |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 ulir internal |
---|
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 ulir internal |
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Konektor: 3 x M12; Kontak: dilapisi emas |