Koneksi kabel di area basah dengan Ethernet, kode D
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-evf518-01.jpg?v=316050872)
M12 ecolink, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (star quad) untuk industri makanan
- Bebas halogen dan bebas silikon
- Mur berkontur dengan elemen pemegang yang telah ditingkatkan kualitasnya membuat penyegelan optimal meskipun hanya dikencangkan dengan tangan
- Perlindungan getaran permanen dengan kontur gerigi gergaji
- Peringkat perlindungan: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e (star quad)
M12 ecolink untuk area higienis dan basah di industri makanan
Sebagian besar aplikasi memerlukan solusi khusus. Hanya material berkualitas tinggi, proses produksi yang aman, serta pemasangan yang bebas dari kesalahan yang akan membawa kesuksesan dalam jangka panjang. Pelindung getaran asimetris menahan selongsong berulir tetap di posisinya, sehingga menjamin penyegelan optimal dan permanen. Material berkualitas tinggi yang terutama disesuaikan untuk aplikasi pemantauan intensif selama dan setelah produksi menjamin standar kualitas yang maksimal.