Koneksi kabel di area basah meminimalkan penurunan tegangan

Kabel M12 ecolink, bebas halogen dan silikon, untuk area higienis, dengan 4 x 1 mm²
- Kabel dengan 4 x 1 mm2 mengurangi penurunan tegangan
- Bebas halogen dan bebas silikon
- Mur berkontur dengan elemen pemegang yang telah ditingkatkan kualitasnya membuat penyegelan optimal meskipun hanya dikencangkan dengan tangan
- Pembatas akhir mekanis melindungi ring-O dari kerusakan
- Perlindungan getaran permanen dengan kontur gerigi gergaji
M12 ecolink untuk area higienis dan basah di industri makanan
Sebagian besar aplikasi memerlukan solusi khusus. Hanya material berkualitas tinggi, proses produksi yang aman, serta pemasangan yang bebas dari kesalahan yang akan membawa kesuksesan dalam jangka panjang. Pembatas akhir yang terintegrasi melindungi ring-O dari kerusakan yang disebabkan oleh pengencangan mur yang terlalu berlebihan. Pekerjaan memasang dan melepas dapat dilakukan tanpa alat bantu. Pelindung getaran asimetris menahan mur tetap kedap di posisinya, sehingga menjamin penyegelan optimal dan permanen. Material berkualitas tinggi yang terutama disesuaikan untuk aplikasi pemantauan intensif selama dan setelah produksi menjamin standar kualitas yang maksimal.