Kini semua dalam satu unit RFID:
Unit pembaca/penulis RFID ringkas dengan antena RFID-HF terintegrasi, evaluasi dan interface CANopen untuk identifikasi tag ID yang andal
- Identifikasi tag ID yang andal pada carrier benda kerja dan produk
- Casing yang kuat untuk teknologi perakitan, pengangkutan, dan penanganan
- Penyesuaian permukaan sensor opsional dalam lima posisi berbeda
- Peringkat perlindungan tinggi IP 67 dan IP 69K untuk digunakan di lingkungan industri yang menantang
Pemasangan dan aplikasi mudah
Pembaca/penulisan RFID DTC510 tidak memerlukan unit evaluasi konvensional. Perangkat ini menggabungkan antena RFID HF, elektronik, dan interface CANopen dalam satu casing yang ringkas. Dengan demikian, ini akan meniadakan kebutuhan pemasangan kabel yang rumit. File ESD yang sesuai memastikan integrasi yang cepat dan mudah ke dalam sistem kontrol dengan level yang lebih tinggi dengan master CANopen. Bagian permukaan antena dapat disesuaikan dalam lima arah yang berbeda. Ini berarti tidak ada batasan pada pemasangan mekanis. Aplikasi yang umum misalnya pelacakan produk, kontrol aliran bahan, dan sistem penelusuran. Selain itu, desain yang kokoh dengan peringkat perlindungan IP 67 dan IP 69K memungkinkan penggunaan di lingkungan industri yang menantang.
Contoh aplikasi
Pelacakan produk
DTC510 misalnya dapat digunakan untuk menyimpan jumlah carrier benda kerja pada tag ID dalam kontrol produksi. Ini memastikan produk yang tepat berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat.
Kontrol aliran bahan
Sistem RFID dapat digunakan untuk memeriksa apakah bahan yang tepat tersedia dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan di tempat yang tepat serta pada waktu yang tepat.
Sistem penelusuran
Sistem penelusuran adalah alat yang penting untuk kontrol dan optimalisasi produksi. RFID dan DTC510 menyediakan data yang dikirim ke pengontrol atau ke database.