Kit starter master IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-starterkit-io-link-zz1100-2240x1260-01.jpg?v=1735023930)
Dengan starter kit yang komprehensif ini, Anda dapat segera menguji manfaat sensor IO-Link langsung di meja Anda
- Master IO-Link 4 port dengan interface PROFINET
- Suplai daya plug-in 230V/24V
- Software pengaturan parameter IO-Link LR DEVICE (stik USB)
- Sensor jarak IO-Link fotoelektrik
- Kabel Ethernet M12/RJ45, 0,5 m
- Kabel sensor M12/M12, 0,6 m
Starter kit master IO-Link
Dengan starter kit ini, pada Anda dapat langsung mencoba keunggulan sensor IO-Link kami secara langsung di meja Anda. Ubah sensor jarak fotoelektrik binari yang hanya memberikan titik peralihan 1 atau 0 pada kartu input digital menjadi sensor pintar dan bahkan mengukur jarak ke objek. Selain itu, master IO-Link dan sensor IO-Link dapat dikonfigurasi melalui software pengaturan parameter IO-Link yang intuitif. Pengaturan parameter yang kompleks pada display sensor tidak lagi diperlukan. Master IO-Link terdesentralisasi berfungsi sebagai gateway antara sensor IO-Link
pintar dan fieldbus PROFINET. Ini berarti Anda juga dapat mengatur koneksi PROFINET sederhana, misalnya ke pengontrol Siemens.