Monitor pasang & pakai untuk tampilan yang lebih baik
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-e2m231-2240x1260-01.jpg?v=-2064728475)
Monitor TFT 7" yang kokoh untuk tampilan sinyal video analog universal pada mesin bergerak
- Display universal untuk sinyal video analog
- Casing tahan air/cuaca dengan peringkat perlindungan IP 66/IP 67
- Sistem video PAL/NTSC
- Koneksi langsung untuk maksimal 2 atau 4 kamera melalui switch video
- Tegangan suplai 18...30 V DC
Monitor pasang & pakai untuk tampilan yang lebih baik
Untuk sebagian besar mesin bergerak, tampilan 360° atau minimal pengawasan titik buta tidak mungkin dilakukan tanpa sistem monitor kamera. Selain kamera O2M2 dan O3M2 yang kokoh, ifm kini menawarkan monitor pasang & pakai yang sesuai.
Dioptimalkan untuk mesin bergerak
Seri monitor tahan air ini dapat beradaptasi secara otomatis dengan situasi cahaya sekitar yang berbeda. Display WVGA memiliki kontrol kecerahan otomatis dengan peralihan siang/malam yang dapat disesuaikan. Semua pengaturan dapat dilakukan melalui menu layanan yang komprehensif, misalnya, peralihan kamera secara otomatis ketika pengemudi mengarahkan kendaraan atau bergerak mundur. Bila dikombinasikan dengan kamera 3D O3M2 pintar, monitor ini juga dapat digunakan untuk mengindikasikan rintangan di jalur atau menunjukkan informasi kendaraan (disuplai oleh CAN bus).
Fitur dan keunggulan
Mudah digunakan
Sistem yang sudah dikonfigurasi sebelumnya hanya memerlukan tegangan suplai agar siap digunakan. Kamera dihubungkan melalui konektor M16, dapat dikenali secara otomatis dan segera memberikan gambar ke monitor. Tidak diperlukan konfigurasi untuk pengoperasian standar.
Desain yang kokoh
Seri monitor ini terbuat dari aluminium dan plastik tahan benturan dan cuaca. Unit ini cocok untuk digunakan di kabin truk, crane dan truk fork-lift serta di kabin terbuka mesin konstruksi. Semua sistem memiliki fitur pelindung dari tegangan kurang, tegangan lebih, dan polaritas terbalik.
Opsi pengaturan luas
Menu layanan menawarkan banyak opsi pengaturan untuk integrasi yang ideal pada mesin bergerak. Kamera dapat diaktifkan secara otomatis, misalnya, melalui input digital. Penerangan latar belakang dapat disesuaikan secara bebas dan otomatis dengan cahaya sekitar melalui sensor fotoelektrik. Nilai kecerahan dan kontras dapat diatur secara manual. Visibilitas optimal di lingkungan gelap melalui mode malam merah atau biru. Selain itu, kamera ini dapat menampilkan garis referensi horizontal dan vertikal atau petak, misalnya, sebagai bantuan penentuan posisi atau parkir.