- Berita produk
- Teknologi koneksi
- Berkabel untuk area higienis dan basah
Berkabel untuk area higienis dan basah
Konektor ecolink M12, berkode A, dengan pengurang ketegangan inovatif yang telah dipatenkan serta segel yang sangat elastis
- Pengurang ketegangan inovatif
- Segel sangat elastis
- Teknologi ecolink yang telah dicoba dan teruji
- Tahan guncangan dan getaran
- Peringkat perlindungan: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Mudah untuk dirakit
- Bebas halogen dan bebas silikon
Tersegel dengan andal - meskipun kabel digerakkan secara intens
Tantangan khusus adalah penyegelan kabel yang andal dan permanen. Berkat teknologi inovatif dan telah dipatenkan ini, pengurang ketegangan dan segel kabel dipisah secara ketat satu sama lain. Pengurang ketegangan dipastikan berkat penggunaan klem bola tiga arah yang sangat kuat yang andal ketika menjepit kabel, meskipun terjadi ketegangan tarik yang intens. Segel kabel yang sangat elastis diposisikan tepat pada entri kabel untuk mencegah kontaminasi akibat masuknya kotoran. Material yang sangat elastis mencegah deformasi pada selubung kabel dan andal melakukan penyegelan, meskipun kabel sering digerakkan secara intens.
Pemasangan mudah dan aman
Konektor ini juga menggunakan teknologi ecolink yang telah dicoba dan teruji sempurna yang memungkinkan koneksi M12 yang andal dan secara manual pada perangkat tanpa menggunakan alat.