Sensor magnetik untuk keamanan maksimal
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_mn-2240x1260-01.jpg?v=1568656513)
Untuk pemantauan pintu non-kontak - mudah dipasang, dapat dipasang secara tersembunyi di balik baja tahan karat
- Pengaktifan dari berbagai arah dapat membantu pemasangan
- Dapat disembunyikan di balik baja tahan karat sehingga meningkatkan pencegahan agar tidak dimanipulasi
- Terhubung secara seri dan masih dapat mengidentifikasi pintu yang terbuka
- Memenuhi deskripsi interface CB24I baru dari ZVEI
- Memenuhi tingkat keamanan tertinggi sesuai ISO 13849-1 dan SILCL 3 hingga IEC 62061
Pemantauan pintu non-kontak
Sensor magnetik memungkinkan pemantauan status pintu tanpa kontak. * Dapat memenuhi PL e sesuai ISO 13849-1 dan SILCL 3 sesuai IEC 62061 jika digunakan dengan unit evaluasi yang sesuai.
Koneksi mudah
Berbagai versi koneksi dengan kabel, konektor M8 (4-pin) dan konektor M12 (4-pin) menyediakan koneksi standar. Dengan persetujuan UL dan EAC, mesin Anda dapat dioperasikan di seluruh dunia tanpa ada permasalahan.
Pemasangan mudah
Desain standar dengan versi kecil dan besar memastikan berbagai aplikasi meskipun hanya ada sedikit ruang.
Koneksi aman
Jika dikombinasikan misalnya dengan relai G1501S atau monitor AC041S, sensor ini telah menerima persetujuan TÜV sesuai SILCL 3 dan PL e. Tingkat keamanan ini juga dapat dipenuhi dengan SmartPLC ifm, seperti AC422S.
Pintu mana yang terbuka?
Sensor dengan 3 kontak (kontak sinyal) memberikan kemungkinan koneksi seri dengan informasi pintu yang dibuka. Ada 2 kontak untuk sirkuit pengaman dan satu sinyal tambahan untuk pengontrol yang tidak aman.
Perlindungan yang lebih baik dari dimanipulasi
Karena dapat mendeteksi menembus baja tahan karat atau aluminium, sensor ini dapat dipasang tersembunyi, sehingga meningkatkan proteksi dari dimanipulasi.
Pemasangan kuat
Berkat penguatan logam di lubang pemasangan MN5xxS, pemasangan sensor dapat dilakukan dengan aman dan kuat.
Performa tinggi
Karakteristik peralihan stabil berkat grafik rentang pengaktifan/penonaktifan yang luas. Sensor dapat didekati dengan aktuator berkode dari berbagai arah.