Antena RFID dengan IO-Link untuk berbagai aplikasi
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-ant-2240x1260-01.jpg?v=1208296876)
Sangat fleksibel berkenaan dengan pengaturan parameter, diagnostik, dan penanganan data serta pilihan yang ideal untuk tugas identifikasi dengan volume data yang rendah
- Banyak versi unit untuk aplikasi yang berbeda
- Pengaturan parameter, diagnostik, dan penanganan data fleksibel berkat IO-Link
- Ideal untuk tugas identifikasi dengan volume data kecil
- Visualisasi parameter antena mudah dengan LR DEVICE atau master IO-Link melalui IODD
Aplikasi
Berkat integrasi yang mudah melalui IO-Link, antena RFID baru cocok untuk berbagai aplikasi. Aplikasi ini ideal digunakan untuk mengidentifikasi carrier benda kerja dalam teknologi konveyor, karena hanya sejumlah kecil data yang perlu ditransmisikan. Pada peralatan mesin, magazine dan bagian cetakan dapat dideteksi melalui RFID dan IO-Link. Ini mengurangi waktu siklus dan meningkatkan kuantitas produksi. Pada produksi otomotif, komponen bodi atau mesin dibandingkan dengan nomor urutan melalui RFID untuk mengontrol langkah pemrosesan atau memeriksa perakitan akhir.
Kelebihan solusi RFID dari ifm:
ifm menawarkan rangkaian produk sensor IO-Link terbesar di pasaran. Antena RFID baru kini melengkapi rangkaian produk. Antena RFID dirancang untuk koneksi ke master IO-Link. Master ini menawarkan hingga delapan soket M12 untuk koneksi antena RFID IO-Link. Tergantung pada versinya, master IO-Link memiliki interface EtherCAT, Profibus, TCP/IP Ethernet, EtherNet/IP atau PROFINET untuk komunikasi ke PLC. Desain antena yang kuat dengan peringkat perlindungan IP67dan IP69K memungkinkan untuk penggunaan di lingkungan industri yang menantang. Semua tag RFID dengan standar HF ISO 15693 dapat digunakan.
Lebar data
Lebar data proses dalam gambar proses adalah 32 byte. Lebar data pengguna dalam gambar proses adalah masing-masing 28 byte pada input dan output.
Fungsi IO-Link
- Upload/download parameter untuk penggantian perangkat
- Membaca UID transponder
- Membaca dan menulis data pengguna transponder
Fungsi tambahan IO-Link:
- Indikasi bit keberadaan tag
- Antena aktif/nonaktif
- Waktu stabilisasi data bisa disesuaikan