Sistem RFID UHF dengan antena terintegrasi dan jangkauan jauh
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
Dengan server web terintegrasi untuk konfigurasi, diagnostik dan pemantauan dan sebagai tambahan interface TCP/IP. Jangkauannya bisa disesuaikan hingga 3 m untuk beberapa tag sekaligus
- Server web terintegrasi untuk konfigurasi, diagnostik, dan pemantauan
- Integrasi ke dalam sistem IT melalui interface TCP/IP
- Jangkauan yang bisa disesuaikan hingga 3 m untuk beberapa transponder sekaligus
- Antena tidak terpengaruh oleh pemasangan di lingkungan banyak logam
- Sistem RFID UHF EPC Global - Gen2, ISO/IEC 18000-63
Solusi RFID jarak jauh
Sistem RFID UHF yang ringkas cocok untuk aplikasi yang memerlukan jangkauan yang jauh. Praktis: Unit evaluasi dan antena terintegrasi dalam satu casing yang ringkas. Dengan demikian, ini menghemat ruang dan memudahkan pemasangan. Dalam logistik bahan, misalnya, perangkat dapat menentukan apakah bahan yang tepat tersedia dalam jumlah yang diperlukan untuk pesanan produksi. Sistem ini dapat digunakan untuk memeriksa aliran masuk dan aliran keluar di area penyimpanan dengan rak tinggi. Perangkat ini juga dapat digunakan pada kontrol pabrik. Perangkat membaca parameter mesin yang spesifik untuk produk dari tag ID yang tertera pada produk. Pengaturan individual pada mesin membantu meningkatkan produktivitas dan menghindari waktu henti.
Kelebihan solusi RFID UHF ifm:
Kokoh dan dapat diperluas
Antena, unit evaluasi, dan interface TCP/IP diintegrasikan dalam satu casing ringkas yang kokoh dengan peringkat perlindungan IP 67/ IP 69K. Ini membuat sistem sangat cocok untuk penggunaan di lingkungan industri yang menantang.
Antena yang andal
Berkat antena internal dengan polarisasi sirkular, perangkat dapat dipasang pada casing yang terbuat dari logam tanpa memengaruhi penerimaan.
Server web terintegrasi
Unit pembaca/penulis memiliki fitur server web terintegrasi. Pengguna bisa login melalui alamat HTTP untuk mengakses perangkat sepenuhnya.
Interface universal
Unit RFID UHF ringkas ideal untuk koneksi langsung ke PC, PC industri atau PLC yang tidak memiliki interface fieldbus standar.
Input digital tambahan
Unit ini memiliki dua input dan output digital tambahan, misalnya untuk mengontrol menara lampu.
LED Status
Display grafik batang LED 5 digit untuk menunjukkan nilai RSSI (kekuatan sinyal). LED status ini memvisualisasikan jarak tag.
Aplikasi
DTE804 cocok digunakan untuk pelacakan dan penelusuran dan aplikasi sistem penelusuran, misalnya:
- pelacakan produk
- kontrol akses
- manajemen aset
- pelacakan bahan
- stasiun perakitan
Kelebihan:
- meningkatkan produktivitas
- mematuhi tanggal pengiriman
- manajemen pergerakan bahan
- menghindari kondisi berhenti
- meningkatkan waktu kerja