Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Berita produk
  2. Sensor
  3. Melampaui batasan: meteran aliran terbaik di kelasnya

Melampaui batasan: meteran aliran terbaik di kelasnya

  • Akurasi tinggi untuk keandalan proses yang konstan
  • Desain pipa pengukuran baru mengurangi hilangnya tekanan
  • Desain yang telah dioptimalkan memungkinkan pemasangan secara paralel pada kotak splitter standar dan tidak perlu lagi menggunakan pipa inlet dan outlet yang panjang
  • Ideal untuk suhu proses yang tinggi hingga 90 °C

Performa lebih baik berkat IO-Link

  • Biaya pengaturan dan hardware berkurang berkat IO-Link

 

Pemantauan proses yang presisi
Berkat pipa pengukuran yang telah dioptimalkan, meteran aliran magnetik-induktif baru seri SM ini mencakup rentang pengukuran hingga 150 l/menit. Di samping aliran, suhu dan kuantitas total juga diukur.

Ketahanan suhu tinggi meskipun dimensinya ringkas
Ketahanan suhu yang tinggi hingga 90 °C memungkinkan pengoperasian pada aplikasi yang sulit seperti oven dengan air pendinginan yang mencapai suhu sangat tinggi.

Pengaturan cepat dan penanganan mudah
Display TFT menunjukkan beberapa nilai proses secara simultan, dua LED titik peralihan terpisah dan perubahan warna opsional memberikan gambaran umum yang ideal. Jika dikombinasikan dengan pengoperasian intuitif melalui 3 tombol, item menu yang jelas dapat mengurangi waktu pengaturan sensor secara signifikan.

Kelebihan dan keuntungan bagi pelanggan

Keandalan proses dan pemantauan energi
Peralatan, pistol pengelasan, atau oven yang mengalami panas yang terlalu tinggi bisa menyebabkan keausan yang meningkat dan pada akhirnya menyebabkan waktu henti produksi. Pemantauan pendinginan air secara kontinu memastikan keandalan proses pada aplikasi yang memerlukan pendinginan intensif. Untuk kebutuhan ini, meteran aliran tipe SM memiliki akurasi yang tinggi dan pengukuran suhu terintegrasi. Jika dikombinasikan dengan meteran kuantitas total (fungsi totaliser), pemantauan energi yang andal juga dapat diimplementasikan.

Output pompa dapat dikurangi berkat minimalisasi berkurangnya tekanan
Desain pipa pengukur yang telah dioptimalkan dengan diameter internal yang ditingkatkan mengurangi penurunan tekanan. Kelebihan: Output pompa dapat dikurangi. Dengan demikian, ini menghemat biaya energi.

Biaya pengaturan dan hardware berkurang berkat IO-Link
Beberapa parameter pengukuran (aliran, suhu, kuantitas total) dapat dievaluasi pada pengontrol hanya melalui satu input. Titik pengukuran, perkabelan, dan kartu input PLC dikurangi, sehingga menghemat biaya. Fungsi simulasi terintegrasi mempermudah pengaturan. Sensor dapat diintegrasikan ke pengontrol dan diperiksa tanpa perlu pabrik sedang beroperasi.

Desain ramping yang dioptimalkan untuk kotak splitter standar
Untuk memantau saluran pendingin secara terpisah, beberapa meteran aliran digunakan secara bersamaan. Desainnya yang ramping memungkinkan posisi pemasangan yang ideal dan posisi konektor yang dioptimalkan untuk penggunaan praktis, sehingga pipa yang kompleks dan pemindahan sensor tidak diperlukan. Dengan demikian, ini memungkinkan penggunaan pada distributor air standar dengan diameter internal 50 mm. Karakteristik lainnya: Tidak diperlukan pipa inlet dan outlet yang panjang di sisi hulu dan hilir sensor. Hal ini memungkinkan fleksibilitas maksimum untuk tata letak dan instalasi pabrik.

Contoh aplikasi

Mesin cetak injeksi
Kuantitas air pendingin dan suhu adalah faktor penting untuk kualitas produk akhir. Penyumbatan harus dideteksi tanpa boleh ditunda. Hal ini dapat dipastikan melalui sensor aliran SM.

Sistem pengerasan
Kurva pendinginan benda kerja harus dipatuhi selama proses pengerasan. Hal ini dilakukan dengan mengaplikasikan sejumlah air pendingin ke benda kerja yang telah dipanaskan sebelumnya. SM mendeteksi potensi penyumbatan dengan memastikan kualitas produk yang tinggi secara kontinu.

Peralatan mesin
Suplai air pendingin secara permanen memastikan kualitas yang konsisten dan memperpanjang masa pakai peralatan. Serpihan dapat menyumbat pipa air pendingin. SM mendeteksi secara tepat waktu dan mencegah alat mengalami kondisi terlalu panas.

Konstruksi oven
Kurangnya air pendingin bisa menyebabkan suhu berlebihan yang berbahaya di dalam oven. SM memantau jumlah dan suhu air pendingin hingga 90 °C. Tak perlu terjadi lagi waktu henti yang mahal akibat suhu yang berlebihan.