Sensor tekanan miniatur front flush dengan koneksi proses G1/4
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/ifm-pl5400-headimage.jpg?v=-214472060)
- Desain ringkas (SW 19)
- Akurasi pengukuran tinggi < ± 0,5 %
- Tingkat pengulangan presisi < ± 0,05 %
- Solusi hemat biaya yang tangguh dengan casing baja tahan karat yang dilas
Kecil dan flush-mount
Sensor tekanan miniatur yang baru dari seri PL54 memiliki segel diafragma flush-mount dengan ulir G1/4 yang dilas langsung pada sensor. Sel pengukuran ini menjamin akurasi yang tinggi dalam casing yang sangat ringkas dengan ukuran hanya 19 mm. Selain itu, sensor juga memiliki perbandingan harga-performa yang sangat hemat biaya.
Aplikasi
Sensor PL54 terutama digunakan untuk pengukuran tekanan pada aplikasi yang memerlukan flush mounting. Ini biasa jika menggunakan bahan perekat, lem, sealant, foam, dan media kental lainnya yang bisa mengendap di ujung ruang. Koneksi flush mencegah penyumbatan pada koneksi proses, meskipun dengan media yang terkontaminasi.