• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Presisi & praktis: sensor ketinggian radar dengan IO-Link

  • Frekuensi 80 GHz memungkinkan pengukuran ketinggian dengan tingkat presisi milimeter hingga 10 meter
  • Prinsip pengukuran non-kontak: tidak ada gangguan fungsi akibat endapan atau keausan
  • Disertifikasi untuk penggunaan di area higienis
  • Pemasangan mudah dan operasi bebas pemeliharaan
  • Pengaturan parameter sensor dan pemantauan ketinggian dari jarak jauh melalui koneksi ke sistem IT

Pemantauan tangki berukuran besar yang bebas gangguan

Berkat sensor ketinggian LW2720, ketinggian media cairan dalam tangki hingga 10 meter dapat dipantau secara presisi dan tanpa ada area yang tidak terjangkau. Prinsip pengukuran radar non-kontak mencegah gangguan fungsi atau kegagalan sensor yang disebabkan oleh lengketnya media yang kental atau kerusakan akibat kotoran.
Frekuensi 80 GHz yang digunakan memastikan hasil pengukuran stabil dan presisi meskipun ada uap atau kondensasi dalam tangki. Sensor dirancang untuk digunakan di area higienis, sehingga proses CIP dan SIP atau penggunaan bola semprot sekali pun tidak memengaruhi fungsinya.

Lebih praktis berkat IO-Link

Paket LW2720 yang andal ini dilengkapi dengan faktor kepraktisan berikut ini: Pemasangan sensor hanya memerlukan waktu beberapa menit, dan parameter sensor dapat diatur secara praktis dan terbaca dari jarak jauh melalui IO-Link.

Aksesori