- Berita produk
- Sensor
- Sensor induktif dengan desain M8
Sensor induktif dengan desain M8

- Dimensi yang ringkas memungkinkan untuk digunakan di ruang terbatas
- Dengan desain yang kokoh, permukaan sensor juga tersedia dari baja tahan karat
- Disegel: peringkat perlindungan IP 65 hingga IP 69K
- Rentang suhu luas untuk penggunaan universal
Ringan, kecil, dan andal
Casing yang sangat ringkas memiliki kelebihan ketika ruang untuk sensor terbatas atau ketika berat tambahan harus dijaga tetap rendah: Pada otomatisasi pabrik, pada peralatan mesin atau pada lengan robot yang bergerak dengan cepat, sensor miniatur bekerja dengan jangkauan yang hampir sama jauhnya dengan desain yang berukuran lebih besar.
Siap pakai untuk setiap aplikasi
Casing baja tahan karat berkualitas tinggi membuat sensor ini sangat tahan, rentang suhu dari -40 hingga 85 °C dan kelas perlindungan IP 65 hingga IP 69K memungkinkan untuk hampir semua aplikasi yang tak terbatas. Indikasi status peralihan LED mudah dibaca, bahkan di tempat yang sulit diakses.